Agila
2477PJP075P40
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
---|---|
Forme de la chape | Galbée |
Pivot | Double rangée de billes, |
Couleur | Zingué bleu |
Déport | 24 mm |
Rayon d'encombrement | 80 mm |
Diamètre d'encombrement | 160 mm |
Diamètre du dôme | 43 mm |
Roue
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Silver grey (RAL7001) |
Diamètre de roue | 75 mm |
Largeur du bandage | 25 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |
Fixation
Type de fixation | Platine carrée |
---|---|
Longueur de la platine | 60 mm |
Largeur de la platine | 60 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 38 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 48 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 38 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 48 mm |
Diamètre des trous de la platine | 6,3 mm |
Attributs principaux
Nom du produit | Agila |
---|---|
Type de produit | Roulette pivotante à blocage total |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 75 KG |
Capacité de charge statique | 150 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Hauteur | 100 mm |
Largeur totale | 43 mm |
Poids | 0,34 KG |