Agila
2470UOK050P40
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Chariots de nettoyage industriels, Industries utilisateurs, Mobilier médical, Mobilier professionnel, Restauration, Établissements de santé |
---|---|
Nom du produit | Agila |
Type de produit | Roulette pivotante |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 50 KG |
Capacité de charge statique | 100 KG |
Plage de température (minimale) | -40 °C |
Plage de température (maximale) | 80 °C |
Hauteur | 69 mm |
Poids | 0,22 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
---|---|
Forme de la chape | Galbée |
Pivot | Double rangée de billes, |
Déport | 24 mm |
Rayon d'encombrement | 49 mm |
Diamètre d'encombrement | 98 mm |
Roue
Corps de roue | Polyamide |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Roulement | Roulement à billes conique |
Bandage | Bandage dur |
Diamètre de roue | 50 mm |
Largeur du bandage | 19 mm |
Dureté du bandage (D) | 75 Shore D |
Fixation
Type de fixation | Platine carrée |
---|---|
Longueur de la platine | 60 mm |
Largeur de la platine | 60 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 38 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 48 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 38 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 48 mm |
Diamètre des trous de la platine | 6,3 mm |