Agila
2470DIK075R47-32-35
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
---|---|
Forme de la chape | Galbée |
Pivot | Double rangée de billes, |
Déport | 24 mm |
Rayon d'encombrement | 61,5 mm |
Diamètre d'encombrement | 123 mm |
Roue
Corps de roue | Tôle d’acier |
---|---|
Bandage | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
Roulement | Roulement à billes conique |
Bandage | Bandage souple |
Diamètre de roue | 75 mm |
Largeur du bandage | 25 mm |
Dureté du bandage (A) | 80 Shore A |
Fixation
Type de fixation | Fixation expansible synthétique, carrée |
---|---|
Fixation expansible (minimum) | 32 mm |
Fixation expansible (maximum) | 35 mm |
Attributs principaux
Nom du produit | Agila |
---|---|
Type de produit | Roulette pivotante |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 55 KG |
Capacité de charge statique | 110 KG |
Plage de température (minimale) | -10 °C |
Plage de température (maximale) | 40 °C |
Hauteur | 103 mm |
Poids | 0,52 KG |