Agila twin
2976PJH075P54
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
---|---|
Forme de la chape | Roulette jumelée |
Pivot | Double rangée de billes, |
Couleur | Passivé jaune, Yellow passivated |
Déport | 28 mm |
Rayon d'encombrement | 65,5 mm |
Diamètre d'encombrement | 131 mm |
Diamètre du dôme | 65 mm |
Roue
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
Roulement | Moyeu lisse |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Slate grey (RAL7015) |
Diamètre de roue | 75 mm |
Largeur du bandage | 25 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |
Fixation
Type de fixation | Platine rectangulaire avec éléments de fixation |
---|---|
Longueur de la platine | 70 mm |
Largeur de la platine | 55 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 51 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 41 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 51 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 57 mm |
Diamètre des trous de la platine | 5,5 mm |
Attributs principaux
Nom du produit | Agila twin |
---|---|
Type de produit | Roulette pivotante à blocage total centralisé |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 100 KG |
Capacité de charge statique | 200 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Hauteur | 103 mm |
Largeur totale | 71 mm |
Poids | 0,58 KG |