Agila light
1470POO050P30-11
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Tôle d’acier, légère |
---|---|
Forme de la chape | Galbée |
Pivot | Double rangée de billes, |
Couleur | Zingué bleu |
Déport | 25 mm |
Rayon d'encombrement | 50 mm |
Diamètre d'encombrement | 100 mm |
Diamètre du dôme | 41 mm |
Roue
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Roulement | Moyeu lisse |
Bandage | Bandage dur |
Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
Diamètre de roue | 50 mm |
Largeur du bandage | 18 mm |
Largeur de roue | 18 mm |
Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |
Fixation
Type de fixation | Trou central |
---|---|
Diamètre du trou central | 11 mm |
Attributs principaux
Nom du produit | Agila light |
---|---|
Type de produit | Roulette pivotante |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 40 KG |
Capacité de charge statique | 80 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Hauteur | 70 mm |
Largeur totale | 44 mm |
Poids | 0,16 KG |