Accessory
S73-10x78 / 10
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Performance
Résistance à la corrosion |
---|
Fixation
Type de fixation | Tige filetée à collet rond rivetée |
---|---|
Longueur de la tige | 78 mm |
Attributs principaux
Nom du produit | Accessory |
---|---|
Type de produit | Accessoire |
Capacité de charge à 3 km/h | 80 KG |
Capacité de charge statique | 160 KG |
Hauteur | 9 mm |
Poids | 0,05 KG |