Accessory
S70-10x10 / 8
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Performance
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
---|
Résistance à la corrosion |
---|
Fixation
Longueur de la tige | 10 mm |
---|---|
Type de fixation | Tige filetée à collet hexagonal |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 80 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 40 KG |
Hauteur | 6 mm |
Nom du produit | Accessory |
Poids | 0,02 KG |
Type de produit | Accessoire |