Accessory
R10-8x28 / 8
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Performance
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
---|
Résistance à la corrosion |
---|
Chape
Diamètre du collet | 13 mm |
---|
Fixation
Diamètre de la tige | 8 mm |
---|---|
Type de fixation | Tige filetée |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 80 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 40 KG |
Hauteur | 3,5 mm |
Nom du produit | Accessory |
Poids | 0,02 KG |
Type de produit | Accessoire |