Accessory
P11-40x22 / 8
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Diamètre des trous de la platine | 4 mm |
---|---|
Largeur de la platine | 22 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 32 mm |
Longueur de la platine | 40 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 32 mm |
Type de fixation | Tige avec platine en L |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 80 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 40 KG |
Hauteur | 8 mm |
Nom du produit | Accessory |
Poids | 0,02 KG |
Type de produit | Accessoire |