9948ITP200P63 SH80
9948ITP200P63 SH80
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Très bonne résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Couleur | Revêtement transparent |
---|---|
Diamètre du dôme | 136 mm |
Forme de la chape | Roulette jumelée |
Largeur | 157 mm |
Matériau | Acier mécano-soudé |
Pivot | Roulement à billes de précision |
Roue
Bandage | Bandage souple |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, coulé |
Corps de roue | Aluminium |
Couleur de la roue | Gris trafic A (RAL7042) |
Diamètre | 200 mm |
Diamètre de roue | 200 mm |
Dureté du bandage (A) | 80 Shore A |
Largeur de roue | 50 mm |
Largeur du bandage | 50 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Novatech |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Fixation
Diamètre des trous de la platine | 11 mm |
---|---|
Largeur de la platine | 137 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 80 mm, 105 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm, 105 mm |
Longueur de la platine | 137 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm, 105 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
Type de fixation | Platine rectangulaire |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 1500 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 750 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 600 KG |
Hauteur | 250 mm |
Largeur totale | 157 mm |
Nom du produit | Delta twin |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Plage de température (maximale) | 60°C |
Plage de température (minimale) | -10°C |
Poids | 5,22 KG |
Type de produit | Roulette fixe |