5923UOI065B10-11x20 DOM27
5923UOI065B10-11x20 DOM27
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit dans un format différent
Veuillez vous connecter pour vois les fichiers CAO
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Très bonne résistance à la corrosion |
Usure | Excellente résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Couleur | Noir graphite (RAL9011) |
---|---|
Diamètre d'encombrement | 106 mm |
Diamètre du dôme | 27 mm |
Déport | 25 mm |
Forme de la chape | Roulette jumelée |
Largeur | 43 mm |
Matériau | Polyamide |
Pivot | Tige pivotante |
Rayon d'encombrement | 53 mm |
Roue
Bandage | Bandage dur |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Corps de roue | Polyamide |
Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
Couleur du bandage | Noir graphite (RAL9011) |
Diamètre | 65 mm |
Diamètre de roue | 65 mm |
Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |
Largeur de roue | 8 mm |
Largeur du bandage | 8 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Duratech |
Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
Fixation
Diamètre de la tige | 11 mm |
---|---|
Longueur de la tige | 20 mm |
Type de fixation | Tige avec circlips et col |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 100 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 50 KG |
Hauteur | 68 mm |
Largeur totale | 43 mm |
Nom du produit | Stylea |
Norme | EN12529 - Roulettes pour sièges de bureau, en 12529 |
Plage de température (maximale) | 60°C |
Plage de température (minimale) | -20°C |
Poids | 0,13 KG |
Type de produit | Roulette pivotante à blocage intermittent |