Roulettes en acier inoxydable
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
- Boutique en ligne
Roulette pivotante à blocage total centralisé 160 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Alpha est équipée d'une platine avec blocage centralisé permettant un verrouillage sécurisé et efficace de l'ensemble du mécanisme. Le boîtier, fabriqué en acier inoxydable conforme aux normes des roulettes industrielles, assure une résistance optimale à la corrosion et aux environnements exigeants. Le système de pivotement repose sur une double rangée de billes offrant une stabilité et une fluidité de rotation supérieures. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision inoxydable garantissant une performance durable et fiable. Le corps de la roue est constitué de polyamide, tandis que la bande de roulement est en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, assurant une adhérence optimale sans endommager les surfaces de circulation. La hauteur totale de la roulette atteint 200 mm, offrant une intégration adaptée à diverses applications industrielles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste et fiable pour les environnements de manutention intensifs.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 160 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Alpha est équipée d'une platine avec blocage centralisé pour un contrôle optimal du mouvement. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur un roulement à billes de précision étanche. Avec un diamètre de roue de 160 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 200 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique de 500 kg, garantissant des performances fiables dans les applications industrielles exigeantes.
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable standard intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 183 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable standard intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 183 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage total 150 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable standard intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 183 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila stainless est une solution de mobilité robuste conçue pour les environnements exigeants de la restauration collective et du nettoyage professionnel. Cette roulette est équipée d'une platine rectangulaire dont le grand côté doit être positionné perpendiculaire au sens de la marche pour assurer une stabilité optimale. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau spécifiquement sélectionné pour les roulettes de collectivité, garantissant une résistance exceptionnelle à la corrosion et une durabilité prolongée dans les environnements humides et agressifs. La roue présente un diamètre de 100 mm et repose sur un moyeu lisse assurant une rotation fluide et sans entretien. Le corps de la roue est constitué en polypropylène tandis que la bande de roulement est en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une usure minimale sur les sols variés. La hauteur totale de la roulette atteint 135 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de chariots existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux chariots de restauration, aux systèmes de distribution de repas et aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Agila stainless est équipée d'une platine rectangulaire dont le grand côté doit être positionné perpendiculaire au sens de la marche pour une installation optimale. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau spécifiquement sélectionné pour les roulettes de collectivité, garantissant une résistance exceptionnelle à la corrosion et une durabilité accrue en environnements humides et exigeants. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est composée d'un corps en polypropylène associé à un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une usure régulière. Le moyeu lisse assure un roulement fluide et silencieux. La hauteur totale de la roulette atteint 160 mm, dimension à considérer lors de l'intégration dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi que les chariots de nettoyage professionnels, où fiabilité et hygiène sont des critères essentiels.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le châssis en acier inoxydable standard intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 135 mm. Elle supporte une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Cette roulette est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable standard intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila stainless est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable standard et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse, et affiche un diamètre de 100 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 135 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable standard intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le châssis en acier inoxydable standard intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 160 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable standard intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila stainless est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le châssis est fabriqué en acier inoxydable standard et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable standard intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 160 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier en acier inoxydable standard intègre un roulement à billes double rangée assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 69 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Agila stainless est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier en acier inoxydable standard intègre un roulement à billes double rangée assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 69 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Agila stainless est équipée d'une platine carrée pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable standard intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 69 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le châssis en acier inoxydable standard intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 75 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 100 mm. Elle supporte une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Cette roulette est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'une platine carrée et d'un boîtier en acier inoxydable standard avec roulement à billes double rangée. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse, d'un diamètre de 75 mm. La hauteur totale de la roulette est de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila stainless est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable standard et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse, et mesure 75 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila stainless est équipée d'une platine carrée pour une fixation stable et sécurisée. Le boîtier en acier inoxydable standard intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 100 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable standard intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable standard intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 160 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Avantages des roulettes en Acier Inoxydable
Roulettes en acier inoxydable sont conçues pour les environnements où la durabilité et la résistance à la corrosion sont essentielles. Fabriqués en acier inoxydable de haute qualité, ils résistent à l'humidité, aux produits chimiques et aux nettoyages fréquents, ce qui les rend idéaux pour les industries soumises à des exigences d'hygiène strictes ou pour une utilisation en extérieur. Que ce soit dans les secteurs de la production alimentaire, de la santé ou de l'industrie, les roulettes en acier inoxydable assurent un mouvement fluide et fiable tout en conservant leur résistance et leur apparence au fil du temps.
Les roulettes en acier inoxydable TENTE offrent de nombreux avantages :
Résistance à la corrosion - Les roulettes en acier inoxydable sont très résistantes à la rouille et à la corrosion, même lorsqu'elles sont exposées à l'humidité, à des produits de nettoyage ou à des environnements difficiles.
Hygiène améliorée - Leurs surfaces lisses et non poreuses peuvent être nettoyées et désinfectées facilement, ce qui permet de maintenir des normes d'hygiène strictes.
Solidité éprouvée - Les roulettes en acier inoxydable sont solides et peuvent supporter de lourdes charges sans compromettre les performances. Ils offrent à la fois fiabilité et stabilité pour les applications exigeantes.
Polyvalence - Disponibles avec une gamme de matériaux de roues, y compris le caoutchouc résistant à la chaleur et le polyuréthane, les roulettes TENTE en acier inoxydable s'adaptent à différentes surfaces et exigences.
Résistance à la chaleur - Les roulettes en acier inoxydable dotées de roues résistantes à la chaleur conservent leur forme, leur capacité de charge et leur fluidité de mouvement, même dans des conditions extrêmes.
Types de roulettes en Acier Inoxydable
Roulettes en acier inoxydable sont disponibles en différents modèles pour répondre aux exigences spécifiques d'un large éventail d'applications, de la production alimentaire essentielle à l'utilisation industrielle intensive. Chaque type est conçu pour offrir des avantages uniques, combinant résistance à la corrosion et lavabilité avec des performances fiables et une mobilité fluide. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes en acier inoxydable les plus courants et leurs principaux avantages :
Roulettes Robustes En Acier Inoxydable
Les roulettes robustes en acier inoxydable sont conçues pour les applications exigeantes nécessitant à la fois robustesse et résistance à la corrosion. Fabriqués en acier inoxydable robuste, ils garantissent un mouvement fluide et fiable, même sous de lourdes charges allant jusqu'à 500 kg. Ces roulettes sont idéales pour les environnements industriels, de production alimentaire et de logistique où l'hygiène et la durabilité sont essentielles.
Roulettes en Acier Inoxydable à Haute Température
Ces roulettes sont conçues pour résister à une chaleur extrême, ce qui les rend parfaites pour les boulangeries, les autoclaves et autres applications à haute température. Dotés de matériaux de roue résistants à la chaleur tels que le plastique duroplastique ou le caoutchouc résistant à la chaleur, ils maintiennent un roulement fluide et une intégrité structurelle même jusqu'à 250 °C ou 280 °C, avec des pics de courte durée pouvant atteindre 310 °C.
Roulettes pivotantes en acier inoxydable
Les roulettes pivotantes en acier inoxydable offrent une rotation complète à 360° pour une maniabilité sans effort. Ils combinent résistance à la corrosion et mouvement souple et souple, ce qui les rend idéaux pour les applications dans les domaines de la santé, de la restauration et des salles blanches.
Roulettes en Acier Inoxydable avec Freins
Ces roulettes combinent une fonctionnalité de verrouillage fiable avec la résistance à la corrosion et les avantages en matière d'hygiène de l'acier inoxydable. Leurs surfaces lisses et faciles à nettoyer les rendent idéales pour les environnements nécessitant des lavages fréquents, tels que la transformation des aliments ou les installations médicales, tandis que le mécanisme de verrouillage intégré garantit que l'équipement reste en place en toute sécurité en cas de besoin.
Domaines d'application des roulettes en acier inoxydable
Roulettes en acier inoxydable sont utilisées dans un large éventail d'industries où l'hygiène, la durabilité et la résistance à la corrosion sont essentielles. Dans le secteur de la santé, on les trouve fréquemment sur les chariots de stérilisation, les chariots de salle blanche, les chariots à médicaments et les chariots de soins infirmiers, où un mouvement fiable et un nettoyage facile sont essentiels. Dans les environnements industriels, les roulettes en acier inoxydable sont idéales pour les équipements de transport, les chariots de production et de plate-forme, ainsi que les chariots de nettoyage professionnels. Leur résistance à l'humidité et aux produits chimiques les rend parfaitement adaptés aux environnements difficiles tels que la transformation des aliments ou la fabrication de produits chimiques. Dans les meubles et les applications mobiles, ils sont utilisés sur les chariots de restauration, les cages à roulettes, les systèmes de distribution de repas et d'autres équipements qui exigent une combinaison d'hygiène, de durabilité et de mobilité fluide. Quel que soit le segment, les roulettes en acier inoxydable offrent une mobilité fluide et des performances constantes, même dans des conditions difficiles.