Lexique: R
Récompense Design Red Dot
Red Dot représente une qualité unanimement reconnue
La récompense design Red Dot est remise par le Design Zentrum Nordrhein-Westfalen, l'une des institutions de design les plus anciennes et reconnues en Europe. Les récompenses sont subdivisées en trois catégories : Design Produit, Design Communication et Design Concept. Depuis 1954, le prix a été décerné pour des produits dans 19 catégories allant de la mode, bureau, aménagement intérieur, design et industrie jusque la médecine. Le "Red Dot" est unanimement reconnu comme un gage de qualité.
Critères d'évaluation pour la récompense design Red Dot
La récompense Red Dot : Product Design n'a son nom actuel que depuis 2000. Il était auparavant récompenseé sous le nom Design Innovations. Chaque été, à Essen, des produits d'une large variété de secteurs sont récompensés par le vote qualité Red Dot. Les gagnants sont sélectionnés par un jury d'experts reconnus partout dans le monde, dont les membres changent chaque année. D'anciens jurés reconnus tels que le créateur de chaussures malaisien Jimmy Choo, le designer allemand Rido Busse ou l'architecte et designer britannique Roy Fleetwood.
Les critères d'évaluation évoluent également continuellement en s'adaptant aux nouvelles découvertes techniques, sociales, économiques et exigences écologiques. Le degré d'innovation, la fonctionnalité la qualité du design formel sont examinés, en complément de l'ergonomie, la durabilité et de la portée symbolique et émotionnelle du produit. D'autres critères sont aussi pris en compte parmi lesquels nous retrouvons l'environnement du produit, sa compatibilité écologique et s'il est intuitif.
Red Dot pour les excellentes roulettes TENTE
Certaines des roues innovantes TENTE ont déjà reçues le prix design Red Dot : c'est le cas des séries de roulettes Smiles, Linea e-lock, Decora, Aviana et Integral ainsi que les roulettes de la série 2940. Les séries de roulettes Smiles, au design sympathique, ont été développées spécialement pour les chambres d'enfants. Les plastiques sont colorés et présentent un design agréable pour les enfants. En effet, on retrouve les roulettes Smiles sous forme de chat, de vache ou d'avion joyeux ; elles confèrent donc un aspect rigolo à tous les meubles pour enfants et sont également assez robustes pour résister à leurs jeux.
La Linea e-lock rend la routine quotidienne plus facile pour le personnel soignant : cette roulette pour lit d'hopitaux est équipée d'un système de blocage motorisé qui permet au frein d'être actionné par un système de contrôle électrique à la place d'une pédale.
Quand aux roulettes pour lits de soins, la roulette en plastique Decora répond aux exigences les plus demandées.
L'excellente roulette jumelée Aviana est l'une des meilleures de la catégorie design produit international. Cette roulette silencieuse et agréable a reçu le prix Red Dot pour son design de haute qualité.
Le design simple et élégant de la roulette pour lit d'hopitaux Integral et les séries de roulettes pivotantes 2940 ont aussi obtenu des prix.