Lexique: P
Pneumatiques : confort de conduite excellent même sur sols irréguliers
Les pneumatiques, que nous connaissons bien pour les voitures et les vélos, sont aussi utilisés dans bien d'autres domaines. Ils sont autant adaptés pour un usage intérieur qu'extérieur et offrent une protection particulièrement bonne pour les sols.
Les pneumatiques contiennent de l'air pressurisé, qui porte la charge de la roue et peut compenser toute irrégularité du sol lorsque la roue roule. En résultat, les pneumatiques offrent un haut niveau de confort de conduite et une faible résistance au roulage, même avec des conditions de sol difficiles. Pour préserver de bonnes caractéristiques de roulage sur le long terme, il faut que la pression du pneumatique ne soit ni trop élevée ni trop faible.
Les pneumatiques sont résistants à de nombreuses substances agressives et peuvent dès lors être utilisés dans beaucoup de domaines. Par ailleurs, les pneumatiques sont adaptés aux constructions robustes mécano-soudées pour les fortes charges et peuvent par conséquent être employés dans le secteur de la manutention lourde.
La note de pli des pneumatiques
Dans le cas des pneumatiques, le dénommé ply rating (PR) est indiqué, ce qui décrit la force du pneumatique, de sa carcasse. Pour la même taille de pneumatique, un numéro PR plus élevé signifie plus de stabilité et plus grande résistance à la charge. Les pneumatiques plus légers ont toujours une note de pli comprise entre 2 et 4 PR, alors que les pneumatiques plus forts ont une note de pli d'au moins 6 PR.
Notez que les chiffres de note de pli peuvent uniquement être comparés si les pneumatiques ont la même taille. Si les pneumatiques sont de taille différente, les propriétés diffèrent même si la note de pli est la même.