Exigences pour les roulettes de lits de soins
Deux éléments jouent un rôle essentiel dans le cas de soins à la personne : la sécurité et l'hygiène. Tomber de son lit de soins est un risque majeur qui ne peut pas être complètement écarté. Et les bactéries et germes peuvent se propager incroyablement vite dans les unités de soins. Ces facteurs sont également à prendre en considération pour les roulettes de lits de soin. La propreté des roulettes doit toujours être assurée. Un design spécial réduit aussi le risque de blessure. La facilité de manœuvre des lits doit aussi être prise en compte. Le personnel soignant les pousse régulièrement le long de couloirs étroits et doit les arrêter et les relancer, encore et encore. Si les roulettes sont lentes, cela affectera la santé du personnel soignant à long terme.
Les roulettes pour lits de soins avec un roulement à billes de précision de haute qualité augmentent le confort de roulage et par conséquent allège le travail du personnel soignant. Les lits de soins devraient être équipés de roulettes pivotantes pour être dirigés dans toutes les directions. Les roulements étanches permettent aux roulettes d'être facilement nettoyées, en accord avec les exigences d'hygiène. Une chape conçue avec une très faible hauteur totale est aussi recommandée. Cela réduit la hauteur totale du lit, ce qui revient à réduire la hauteur de chute et le risque de blessure.
Référent mondial des roulettes pour hôpitaux et lits de soins
TENTE est le référent mondial pour les roulettes médicales et lits de soins. Nos solutions de mobilité innovantes sont constamment développées pour aller plus loin. Les roulettes des séries Linea de TENTE, par exemple, répondent à toutes les exigences placées sur les roulettes pour lits de soins. Elles offrent un roulage souple, une bonne manœuvrabilité et un confort de conduite. La chape est extrêmement basse et un système de blocage assure la sécurité.
Contactez-nous pour toute question à propos des roulettes pour lits de soins. Si besoin, nous pouvons aussi travailler avec vous pour développer de nouvelles solutions innovantes. Nous avons hâte de recevoir vos demandes!