Lexique: D
Deux ou quatre roulettes ?
Toute personne voyageant régulièrement avec une valise sait à quel point le trajet peut être pénible. Les valises à roulettes sont parfaites pour réduire la charge et faciliter les manœuvres. Les roulettes de valise idéales sont souples et de taille similaires à celles des rollers. La valise peut être tirée facilement avec de telles roulettes, même sur de longues distances et des sols irréguliers. Si de nouvelles roulettes sont nécessaires, elles doivent exactement correspondre à la valise afin que la mobilité reste la même. Les propriétés des roulettes pour les valises à deux roulettes et les valises à quatre roulettes sont différentes et il faut en tenir compte.
Le choix d’une valise à deux ou quatre roulettes est vraiment une question de goût. Mais il y a également des raisons logiques pour choisir l’une ou l’autre. Une valise à deux roulettes peut être tirée vers soi en position inclinée. Cela facilite la manœuvrabilité cependant, dans ce cas, le poids de la valise est supporté par les bras. Les roulettes utilisées pour ce type de valise sont particulièrement avantageuses sur sols irréguliers étant donné qu’elles sont généralement plus larges et plus lisses que celles des valises à quatre roulettes ce qui permet de compenser plus facilement les inégalités. De plus, en terme de design, ces roulettes dépassent généralement moins que celles des valises à quatre roulettes.
En revanche, utiliser quatre roulettes offre une meilleure flexibilité en mouvement. La valise peut être tournée à 360 degrés, ce qui facilite particulièrement les manœuvres. Vous pouvez pousser votre valise devant ou à côté de vous. C’est idéal dans les allées étroites telles que dans les trains ou les bus. Cependant, sur les sols irréguliers, ces roulettes qui sont plus petites ne roulent pas aussi silencieusement que celles utilisées sur les valises à deux roulettes. Vous devez également faire attention si vous inclinez et tirez ces valises sur seulement deux des quatre roulettes. Celles-ci s’usent alors inégalement ce qui nuit au confort de roulage.
Roulettes innovantes TENTE
Les roulettes de valise TENTE sont des solutions intelligentes qui rendront vos prochaines vacances ou votre prochain voyage d’affaires plus confortables. Découvrez notre large gamme de produits ou laissez nos experts vous conseiller. Ce sera un plaisir de répondre à vos questions concernant les différentes roulettes de valises et de vous aider à choisir les roulettes les plus adaptées pour vos valises – contactez-nous !