Lexique: C
Calculer la capacité de charge des roues et roulettes
En choisissant des roues et des roulettes, la capacité de charge requise doit être prise en compte. Cela représente la charge permise que les roulettes ou roues peuvent supporter. Une distinction est faite ici entre la capacité de charge statique et la capacité de charge dynamique.
Capacité de charge statique et dynamique
La capacité de charge statique est la charge maximale qu'un appareil peut supporter en restant immobile sur le sol ou seulement en étant déplacé très légèrement. Par exemple, si la capacité de charge est de 1000kg, le poids total de l'appareil et de la charge ne doit pas excéder 1000kg.
Pour l'équipement de transport, c'est sur la capacité de charge dynamique que tout repose. Cela réfère à la capacité de charge à une certaine vitesse sur un sol lisse. La donnée fournie est toujours basée sur des conditions de test standardisées. Cela signifie qu'il y aura des variations à des températures extrêmes, par exemple, ou sur des sols irréguliers. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détail à ce sujet.
Calculer la capacité de charge dynamique
Afin de trouver les roues et roulettes les plus adaptées à votre équipement de transport, la charge totale doit être déterminée. Elle est égale au poids de l'équipement de transport lui-même plus le poids de la charge. Cette charge totale doit ensuite être divisée par le nombre de roulettes en charge. Habituellement, une roulette est toujours soustraite du nombre total de roulettes pour permettre le fait que, sur sols irréguliers, toutes les roulettes ne sont pas en contact avec le sol en même temps, signifiant que trois roulettes au lieu de quatre supportent le poids.
Pour donner un exemple:
Equipement de transport pesant 50kg devant être capable de convoyer un total de 250kg. Quatre roulettes sont utilisées.
La charge utile T est calculée comme suit:
T = (50 kg + 250 kg) / 3
T = 100 kg
La capacité de charge dynamique des roues ou roulettes dans cet exemple doit être par conséquent de 100kg.
Spécialement avec les roulettes forte charge, un facteur de sécurité doit aussi être pris en compte. Cela dépend du type de transport - manuel ou motorisé - et du secteur d'application.
Contactez-nous si vous avez d'autres questions à propos de la capacité de charge ou si vous aimeriez profiter de notre expertise dans votre recherche de roues et roulettes. Nous sommes à votre disposition.