C'est pourquoi nous sommes fiers de vous présenter : Anika evo – la première famille de roulettes fabriquées à partir de matière végétale. Anika evo est composé jusqu‘à 98 %* de biomatériaux provenant de la graine de ricin. La roulette Anika evo offre la même qualité et la même flexibilité de couleur que la roulette Anika classique. En produisant une roulette durable pour le mobilier, TENTE est le premier fabricant à intégrer la graine de ricin dans ce type de roulette.
L‘utilisation de la graine de ricin nous permet de réduire l‘empreinte carbone de 46 %**. L‘ADN de TENTE consiste à développer et à explorer de nouvelles possibilités, le développement de produits pour un avenir plus durable ne fait pas exception. Vous pouvez prendre part à cette aventure durable
Commencez dès aujourd'hui votre avenir durable avec TENTE
Notre roulette Anika evo est la combinaison parfaite de la durabilité et du design – une solution verte et durable qui couvre tous les besoins et répond à toutes vos exigences sans aucun compromis sur la fonctionnalité et la qualité.
Avec Anika evo, en route vers une solution plus verte et plus durable sans compromis sur la qualité, la mobilité et la durabilité du produit.
Le carter élégant et très résistant aux chocs est fabriqué à partir de biomatériaux durables. Afin de respecter les réglementations RoHS et REACH de l'Union européenne, nous utilisons des matériaux non toxiques. Tous les composants sont résistants à de nombreux agents de nettoyage et substances chimiques.
Tout comme la célèbre roulette ANIKA, ANIKA EVO ne laisse aucune trace ou tache sur les sols, même après de longues périodes d'immobilisation. Cela s'applique à tous les types de sols, y compris le bois non traité, la pierre naturelle et même les moquettes épaisses.
Le carter et les roues peuvent être produits dans une large gamme de couleurs selon vos besoins particuliers et peuvent être complètement s'intégrer à votre mobilier.
*98% calculés selon le poids total des matériaux synthétiques utilisés pour fabriquer le produit.
**46%, calcul selon les normes 14040 et 14044 sur l‘analyse du cycle de vie.


Téléchargez
Avons-nous suscité votre intérêt ? Obtenez encore plus d'informations sur Anika evo ici :