Restauration et contact alimentaire

SERVIR LES MEILLEURS STANDARDS

Servir les meilleurs standards

En particulier dans le secteur de la restauration et des cuisines collectives, il est essentiel d'utiliser des roues et des roulettes fiables qui peuvent résister aux exigences les plus diverses et les plus extrêmes :

En harmonie avec l'environnement

D'un four à 280°C à un entrepôt de surgelés à -20°C, d'une desserte de service à un transport de marchandises entièrement automatisé, d'un nettoyage manuel à des systèmes de lavage performants, d'une cantine intégrée à un restaurant étoilé au Michelin sur les Champs-Élysée, ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses applications et facteurs auxquels les fournisseurs de mobilité sont confrontés quotidiennement. Et toutes ces tâches exigent des performances de pointe fiables dans toutes les situations.

Ce que nous pouvons offrir

TENTE est synonyme de solutions et de qualité qui garantissent une disponibilité opérationnelle optimale dans ces domaines précis. Et ce n'est pas tout : nos concepts spécifiques d'application peuvent contribuer à améliorer la logistique de la cuisine et de la restauration et à résoudre des problèmes spécifiques sur le marché, tels que le verrouillage centralisé efficace, la réduction du bruit, les économies de poids et bien plus encore.

Nos produits

Nos produits

Nos produits