Omikron – votre roulette forte charge pour les exigences les plus extrêmes
Les roulettes Omikron pour les charges lourdes offrent une grande capacité de charge allant jusqu'à 15 000 kg par roulette dans la catégorie standard (des solutions pour des charges supérieures à 15 000 kg sont disponibles sur demande) et établissent de nouvelles normes en matière de performance et de fiabilité.
Au-delà de leur grande capacité de charge, il est tout aussi essentiel d'assurer la sécurité lors du déplacement de charges lourdes. Les roulettes Omikron forte charge sont conçues pour une manœuvrabilité sûre, même dans des conditions extrêmes. Comment ?
- La chape robuste, en acier mécano-soudé de forte épaisseur, offre une résistance maximale et une longue durée de vie grâce à une galvanisation de haute qualité.
- Les roulements de haute qualité garantissent d'excellentes propriétés de pivotement sous charges lourde.
- Sur demande, les roulettes Omikron peuvent être équipées d'un blocage de roue. Deux types de frein sont disponibles : frein à pied (pédale de frein) ou un frein à main (levier manuel).
- Nouvelle option : les roulettes pivotantes avec blocage directionnel, pouvant être équipées ultérieurement par un blocage de roue.


La roulette forte charge idéale pour les châssis de transport très lourds
La gamme standard de la famille Omikron comprend 160 variantes de roulettes pour charges lourdes dans un système modulaire. Vous y trouverez la solution idéale pour vos besoins en matière de transport ultra-lourd. Que ce soit dans la logistique, l'exploitation minière, l'ingénierie mécanique lourde ou l'industrie de l'énergie éolienne : avec les roulettes forte charge Omikron, vous pouvez compter sur une solution robuste et fiable qui garantit votre sécurité. Peu importe la difficulté de la tâche ou le type de surface sur laquelle les charges doivent être transportées.
À l’occasion du renouvellement de notre famille Omikron, nous avons élargi la gamme des diamètres et types de roues dans notre offre standard. Cela signifie que vous pouvez transporter vos charges lourdes non seulement en toute sécurité, mais aussi plus facilement, en préservant les sols et en réduisant le bruit – même sur des surfaces exigeantes. Et si vous ne trouvez pas la solution adaptée à vos besoins spécifiques, la roulette Omikron peut être personnalisée selon vos exigence.
Vos avantages avec les roulettes forte charge Omikron
- Notre roulette à roue unique la plus robuste supporte une charge de 9 000 kg – la roulette jumelée standard la plus résistante supporte une charge de 15 000 kg. (Une capacité de charge supérieure à 15 000 kg par roulette est possible sur demande).
- Disponible avec un blocage directionnel et un blocage de roue.
- Système modulaire composé d'une large gamme de platines de fixation, de types de roues et de diverses chapes.
- 160 types de roulettes dans la gamme standard : une gamme élargie de roues forte charge adaptées à chaque surface, des diamètres de roues plus grands pour toutes les applications et de nouvelles combinaisons de blocages flexibles (pouvant également être installés ultérieurement).
- Sur demande, la roulette Omikron peut être équipée d’un pare-pieds.
- Le choix idéal pour les châssis de transport très lourds dans divers secteurs.


Repoussez les limites avec nos roulettes forte charge Omikron
Augmentez votre productivité tout en facilitant la manipulation de vos charges les plus lourdes. Avec Omikron, vous faites le choix de la haute qualité, de la fiabilité et de performances optimales.
Laissez-vous inspirer par quelques-uns de nos cas clients :
P. Lindberg Industri A/S (Danemark) : nous avons développé une solution de mobilité pour des chariots de transport destinés à déplacer une pale de rotor d’éolienne de 108 mètres pesant plus de 50 tonnes.
AVT Europe (Belgique) : nos roulettes Omikron équipent des transporteurs autoguidés pour charges lourdes, capables de supporter jusqu’à 63 000 kg.
Nos roulettes forte charge Omikron sont utilisées avec succès par nos clients pour les applications les plus exigeantes. Au-delà des modèles standards, leur conception robuste peut être adaptée à vos besoins spécifiques.
Vous êtes intéressé ? Découvrez notre large gamme de roulettes forte charge dans la brochure Omikron et contactez-nous pour échanger sur vos besoins. Remplissez le formulaire ci-dessous, notre expert en mobilité vous recontactera rapidement.