Notre système E-Drive pour vous
Imaginez-vous à la place de vos collaborateurs qui poussent et freinent du matériel roulant tout au long de leur journée de travail. À long terme, cela peut entraîner des troubles musculaires et articulaires qui ont des répercussions importantes sur leur santé et qui sont coûteuses pour votre entreprise. Comment agir pour réduire les risques de Troubles Musculosquelettiques (TMS) sans compromettre la sécurité, la productivité et la flexibilité ?
C'est là qu'intervient notre solution innovante : le système E-Drive de TENTE. Flexible et efficace, E-Drive vous aide à rendre votre logistique plus ergonomique.


Solution E-Drive pour une logistique ergonomique
E-Drive est une roue motorisée qui s’intègre aisément au matériel existant. Elle supprime les efforts de manutention et améliore par conséquent l’ergonomie.
Nous proposons trois versions de notre système E-Drive : E-Drive flex, E-Drive optima et E-Drive ultimate. E-Drive flex est la version standard qui vous permet de déplacer les charges lourdes sans effort. E-Drive optima est une évolution de ce système, elle est équipée d’un moteur brushless et comprend des fonctionnalités supplémentaires : assistance au freinage, bouton d’arrêt assisté montée/descente de pentes et vitesse paramétrable de 1 à 6 km/h. Enfin, E-Drive ultimate est une solution hautement personnalisable à laquelle des composants supplémentaires peuvent être ajoutés : lumières, signaux sonores, etc. Cette dernière comprend un bouton d’arrêt d’urgence.
Mobilité et ergonomie efficaces
Avantages du système E-Drive de TENTE
Le système E-Drive de TENTE est une solution de mobilité efficace qui améliore l’ergonomie, augmente la productivité tout en étant flexible et facile à manipuler. Notre roue motorisée est également facile à installer sous le matériel roulant existant. E-Drive ne supporte pas la charge, elle supprime les efforts de « pousser-tirer » liés aux déplacements des chariots.
Vos avantages avec E-Drive:
- Travail ergonomique et, par conséquent, moins de temps d’arrêt
- Productivité et sécurité augmentées grâce à la suppression des efforts de manutention
- Flexibilité et facilité d’utilisation car E-Drive s’intègre au matériel existant
- Adaptabilité grâce au moteur escamotable
- Rapidité des opérations augmentée
- Montage aisé


Quels sont les trois principaux arguments en faveur de notre système E-Drive ?
Productivité accrue
Notre roulette motorisée E-Drive contribue à améliorer l'efficacité de vos processus de travail. Notre système est particulièrement facile à utiliser et permet de déplacer sans effort les charges les plus lourdes. E-Drive contribue donc à améliorer la productivité ce qui peut se traduire par des économies de coûts.
Une utilisation très flexible
La roulette motorisée E-Drive s’intègre aisément au matériel roulant existant. Par conséquent, vous améliorez le quotidien de vos équipes et augmentez la productivité sans bouleverser leurs habitudes. De plus, notre système est escamotable : lorsque la roulette motorisée n’est pas utilisée, elle ne touche pas le sol. Le matériel roulant conserve donc ses fonctionnalités initiales et peut être déplacé dans toutes les directions.
Une ergonomie améliorée
Les Troubles Musculosquelettiques (TMS) sont très fréquents, en particulier dans le secteur de la logistique. Ils peuvent non seulement nuire à la santé des employés, mais aussi entraîner des coûts élevés à long terme en raison de l'absentéisme des employés. Notre roulette motorisée E-Drive contribue à réduire les risques de TMS et les arrêts maladie qui en découlent.