En particulier dans les environnements sensibles tels que les hôpitaux, où les véhicules guidés automatisés (AGV) jouent un rôle clé, il est essentiel de trouver des solutions innovantes qui maximisent à la fois la sécurité et les performances.
Systèmes de blocage « stylo à bille »
L’utilisation d’un mécanisme « push-push » améliore la sécurité et optimise la fonctionnalité. Ce système innovant permet un verrouillage et un déverrouillage faciles et sûrs du dispositif, ce qui réduit considérablement le risque de blessure. Ce type de dispositif de blocage impressionne également par sa facilité d’utilisation. Le dispositif de blocage « stylo à bille » est un héros du quotidien, en particulier dans les environnements hospitaliers stressants car les soignants n’ont qu’à appuyer de manière successive par le haut sur la pédale de frein pour verouiller ou déverrouiller la roulette.
Notre Roulette Scout
Notre roulette Scout est équipée de ce système de blocage « stylo à bille ». Elle est fabriquée avec des composants en acier inoxydable de haute qualité, ce qui la rend robuste, durable et facile à nettoyer. Les roues qui sont montées sur la roulette Scout sont entièrement étanches, ce qui la rend entièrement lavable. La roulette Scout répond donc aux exigences de certains secteurs d’activité dont l’hospitalier. La chape est conçue pour être facilement nettoyé, même après une utilisation fréquente, ce qui réduit les coûts d’entretien et prolonge la durée de vie des roulettes.
Vos avantages avec Scout
- Entièrement lavable.
- Verrouillage et déverrouillage faciles, même dans des situations stressantes.
- Conception fine permettant aux AGV de passer facilement sous le chariot.
- Rappel de direction automatique pour permettre à l’AGV de soulever et de positionner facilement le chariot.
Découvrez les avantages de notre Roulette Scout avec le mécanisme de blocage « stylo à bille » dès aujourd’hui ! Maximisez la sécurité, améliorez l'efficacité et optimisez les fonctionnalités de vos AGV dans les environnements sensibles. La roulette Scout à rappel de direction automatique a un design affiné afin que vos AGV conduisent et soulèvent en toute fiabilité vos chariots, ce qui rend vos opérations plus efficaces et plus fluides.
N’hésitez pas à contacter nos experts en utilisant le formulaire de contact ci-dessous pour en savoir plus !