Notre famille de produits Levina
Découvrez la famille de produits incontournable pour le secteur médical. Nos roulettes synthétiques sont parfaites pour les appareils médicaux légers et, de manière générale, pour déplacer le matériel roulant sans effort en ligne droite. La roulette Levina est une référence en termes d’ergonomie et de maniabilité dans le monde médical. C’est un véritable atout pour le personnel soignant, les patients et les établissements de santé.
Cette famille de produits est non seulement reconnue pour ses fonctionnalités mais aussi pour son design récompensé à de multiple reprises - Levina établit de nouvelles normes !


Pourquoi les roulettes synthétiques sont-elles le bon choix ?
Les roulettes synthétiques se distinguent principalement par leur excellente durabilité. Elles conservent leur stabilité même dans des conditions extrêmes telles que l’humidité, l’exposition à des produits chimiques ou les changements de température. Elles sont donc idéales pour les applications de diverses industries soumises à des contraintes élevées et qui ont par conséquent besoin d’une résistance optimale. En effet, les roulettes synthétiques peuvent supporter des charges lourdes et sont résistantes à la rouille, à la corrosion et à de nombreux types d’usure.
Elles sont légères et nécessitent peu d’entretien :
Les roulettes synthétiques sont beaucoup plus légères que les roulettes en acier ou en fonte par exemple. Les applications équipées de ces roulettes sont donc plus faciles à transporter et à déplacer. De plus, ces roulettes ne nécessitent que peu d’entretien car elles n’ont pas besoin d’être huilées ou graissées. Grâce à leur surface lisse, leur nettoyage est simplifié et l’entretien minimisé réduisant ainsi les coûts opérationnels.
Elles sont multifonctionnelles et prennent soin des sols :
Les roulettes synthétiques existent de différentes formes et dimensions pour répondre à toutes les exigences. Elles sont également moins abrasives et plus silencieuses que les roulettes en acier, par exemple. Elles conviennent par conséquent à de nombreux secteurs d’activité tels que la logistique, la manutention, l’industrie agroalimentaire et surtout le secteur médical.