Le silence est d’or : De bonnes roulettes peuvent faire toute la différence
Dans les couloirs paisibles d’un hôpital, où chaque bruit résonne et où chaque instant compte, on ne saurait trop insister sur l'importance d'un environnement paisible. Imaginez que le bruit des roues d’un chariot perturbe le sommeil d’un patient ou que le bruit constant des lits que l’on déplace ajoute un stress inutile à un travail déjà exigeant.
C’est là que les roulettes à réduction de bruit entrent en jeu. Elles améliorent le confort des patients et permettent au personnel soignant de travailler en paix et de communiquer clairement sans être gêné par le bourdonnement constant de l’équipement roulant. En minimisant l’une des sources de bruit les plus répandues dans les hpopitaux, ces roulettes de pointe contribuent à un environnement plus silencieux, où chaque son - ou absence de son - fait la différence.


Nos solutions personnalisées pour les équipements hospitaliers
Nos solutions ergonomiques et silencieuses soulage les patients et le personnel infirmier. Le système de blocage silencieux des roulettes ne perturbe pas le repos des patients. Les mouvements fluides et silencieux contribuent à un environnement de travail sain.
Linea est l'une de nos roulettes de lit d'hôpital de qualité supérieure. Elle est particulièrement silencieuse lors des déplacements, ce qui contribue au rétablissement des patients en toute tranquillité. De plus, le système de blocage simplifie non seulement les manipulations pour le personnel soignant mais augmente aussi la sécurité des patients Toute la famille Linea est équipée de roues synthétiques de haute qualité en polyuréthane, ce qui se traduit par une faible résistance au roulement et un confort de conduite maximal sur les sols souples et durs. Pour un environnement de travail encore plus silencieux, des versions de roues souples sont disponibles en option.
Vos choix avec Linea
- Linea clinic:Augmente considérablement la sécurité grâce à sa hauteur minimale. Les roulettes jumelées offrent une maniabilité optimale ainsi qu’un fonctionnement simple et silencieux.
- Linea clinic load:Notre version robuste pour des charges allant jusqu’à 200 kg.
- Linea e-lock:Le système de verrouillage est intégré à la roulette et les fonctions de blocage sont contrôlées électroniquement.
Toutes ces roulettes répondent aux exigences de la norme DIN EN 12531 pour les lits d'hôpitaux.

C’est à vous de décider
Choisir la bonne roulette peut sembler une décision anodine, mais dans le domaine de la santé en particulier, l'impact peut être monumental. Nos experts en mobilité sont prêts à évaluer vos besoins spécifiques et à vous recommander les roulettes les plus adaptées à vos exigences. Contactez-nous dès aujourd’hui pour trouver les roulettes parfaites en remplissant le formulaire de contact. N’oubliez pas : De bonnes roulettes font avancer les soins de santé.