L
12 Publications dans cette catégorie d’encyclopédieL'ergonomie au bureau
Le terme ergonomie provient du grec ancien et fait référence à la « science des lois naturelles du travail humain ». L’objectif est d’adapter les conditions de travail aux individus.
L'importance des normes DIN pour les roues et roulettes TENTE
Les roues et roulettes TENTE sont toujours développées et testées conformément aux dernières normes DIN élaborées par le Comité Européen de Normalisation (CEN).
La matériau de bandage de roue
Le matériau de bandage utilisé pour les roues affecte différents facteurs.
Le caoutchouc solide à deux composants: Matériau de bandage pour roues et roulettes
Comme une alternative au caoutchouc solide, les roues, roulettes et bandes de roulement peuvent être produites avec un bandage fait de caoutchouc solide à deux composants.
Le corps de roue
Après le roulement de roue avec son matériau d'axe et le bandage, le corps de roue est le troisième composant de chaque roue.
Le matériau de la roulette détermine ses propriétés.
Le matériau de la roulette doit être choisi conformément aux exigences auxquelles la roulette doit répondre. De manière générale, aucun matériau ne peut répondre à toutes les exigences de la même manière.
Le système de désignation TENTE - clair et simple
Pour être sûr que vous trouviez facilement les bonnes roulettes pour votre application, nous avons développé un système structuré de codification pour nos produits.
Les avantages du blocage centralisé
Un mécanisme de blocage centralisé permet de bloquer plusieurs roulettes à la fois et immobilise ainsi efficacement le matériel de transport en l’empêchant de rouler ou de se déplacer.
Les défis pour les roulettes en logistique
En logistique, d'innombrables biens sont chargés sur des chariots de picking chaque jour et poussés à travers l'entrepôt jusqu'au véhicule de livraison.
Les roues en plastique de TENTE
TENTE fournit des roues en plastique haute qualité faites en polyamide ou polypropylène, par exemple. Des roues en plastique résistantes à la chaleur sont également incluses dans notre large gamme.
Les roues motrices TENTE
Dans le transport, les roues motrices sont utilisées pour déplacer les équipements de manière autonome.
Les roulettes adaptées à l'industrie et aux activités extérieures
Les types de sol influencent la décision quant au choix des roulettes.