Zeta

4681ITP160P63 Flat

EAN:
4031582307986
Vous n’avez pas encore trouvé le bon produit, vous avez des exigences particulières ou vous êtes intéressé par des solutions personnalisées ? Contactez-nous.

Prix sur demande

Quantité

Crossselling

Crossselling

Zeta

4688ITP160P63 Flat

Roulette fixe, Chape en acier, renforcé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
Zeta

4680ITP160P63 Flat

Roulette pivotante, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
Zeta

4687ITP160P63 Flat

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
Zeta reverse

468SITP160P63 180° Flat

Roulette pivotante avec rappel de direction automatique, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
Zeta reverse

468BITP160P63 180° Flat

Roulette pivotante avec rappel de direction automatique, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Accessories

Accessories

Novatech

ITP160x50-Ø20 flat

Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
Accessory

Foot Protection Ø160

Pare-pieds pour une sécurité maximale au travail; adapté aux séries 3640, 4680, 9650 et 9680 versions fixes, pivotantes ou pivotantes à frein