Zeta
4681IEP160P63
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Automobile, Aéronautique, Industries utilisateurs, Machines et équipements d’atelier, Revendeurs, Solutions de transport lourd |
---|---|
Nom du produit | Zeta |
Type de produit | Roulette pivotante à blocage directionnel |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Capacité de charge à 3 km/h | 350 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 350 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 280 KG |
Capacité de charge statique | 700 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 85 °C |
Hauteur | 200 mm |
Largeur totale | 96 mm |
Poids | 3,35 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Tôle d’acier, forte charge |
---|---|
Forme de la chape | Galbée, renforcée |
Pivot | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
Couleur | Zingué bleu |
Déport | 55 mm |
Diamètre d'encombrement | 230 mm |
Diamètre du dôme | 96 mm |
Roue
Corps de roue | Aluminium |
---|---|
Bandage | Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Jet black (similar RAL9005) |
Diamètre de roue | 160 mm |
Largeur du bandage | 50 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Dureté du bandage (A) | 67 Shore A |
Fixation
Type de fixation | Platine rectangulaire |
---|---|
Longueur de la platine | 137 mm |
Largeur de la platine | 105 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
Diamètre des trous de la platine | 11 mm |