Zeta
4680UOO160P63
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Tôle d’acier, forte charge |
---|---|
Forme de la chape | Galbée, renforcée |
Pivot | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
Déport | 55 mm |
Rayon d'encombrement | 135 mm |
Diamètre d'encombrement | 270 mm |
Roue
Corps de roue | Polyamide |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Roulement | Moyeu lisse |
Bandage | Bandage dur |
Diamètre de roue | 160 mm |
Largeur du bandage | 40 mm |
Dureté du bandage (D) | 75 Shore D |
Fixation
Type de fixation | Platine rectangulaire |
---|---|
Longueur de la platine | 137 mm |
Largeur de la platine | 105 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
Diamètre des trous de la platine | 11 mm |
Attributs principaux
Nom du produit | Zeta |
---|---|
Type de produit | Roulette pivotante |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Capacité de charge à 4 km/h | 500 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 400 KG |
Capacité de charge statique | 1000 KG |
Plage de température (minimale) | -40 °C |
Plage de température (maximale) | 80 °C |
Hauteur | 200 mm |
Poids | 2,63 KG |