Supratech
PJO075x25-Ø8
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
Roulement | Moyeu lisse |
Bandage | Bandage souple |
Diamètre de roue | 75 mm |
Largeur du bandage | 25 mm |
Diamètre de l’alésage | 8 mm |
Longueur de moyeu | 26,5 mm |
Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |
Attributs principaux
Nom du produit | Supratech |
---|---|
Type de produit | Roue |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 75 KG |
Capacité de charge statique | 150 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Poids | 0,06 KG |