Socket
R20-20x27 / 7
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Chape
Diamètre du collet | 23,5 mm |
---|
Fixation
Diamètre du trou central | 20 mm |
---|---|
Longueur de la vis | 27 mm |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 60 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 30 KG |
Hauteur | 5,5 mm |
Nom du produit | Socket |
Poids | 0,01 KG |