Socket
H40-15 / 11
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Performance
Résistance à la corrosion |
---|
Fixation
Type de fixation | Manchon synthétique |
---|---|
Diamètre du trou central | 15 mm |
Attributs principaux
Nom du produit | Socket |
---|---|
Type de produit | Accessoire |
Capacité de charge à 3 km/h | 40 KG |
Capacité de charge statique | 80 KG |
Hauteur | 36 mm |
Poids | 0,01 KG |