Les hôpitaux disposent de nombreux équipements qui nécessitent souvent d’actionner des boutons et leviers pour les allumer et pour les éteindre. Cela engendre un double voire un triple contrôle pour s’assurer que tout est réglé correctement.
Naturellement, cela s’applique aussi aux roulettes puisque le personnel doit vérifier que celles-ci sont bien verrouillées. Finalement, ce temps passé à contrôler les équipements aurait pu être mieux utilisé si le personnel soignant avait pu le consacrer aux soins des patients.
Mais comment éviter ces pertes de temps ?
En utilisant notre roulette intelligente à blocage électrique intégré.


Nos solutions pour vous
Chez TENTE, nous avons à cœur d’écouter nos clients pour comprendre leurs besoins. C’est pourquoi nous avons conçu Linea e-lock, la roulette à blocage électrique qui améliore l’efficacité et l’ergonomie. Ainsi, plutôt de chercher les pédales de frein qui sont parfois difficiles à atteindre, les équipes n’ont plus qu’à appuyer sur un simple bouton pour verrouiller ou déverrouiller la roulette.
Notre roulette Linea e-lock peut être commandée grâce à une interface digitale. Celle-ci vous permet de contrôler les roulettes qui se trouvent sous votre dispositif médical en les configurant comme vous le souhaitez parmi trois fonctions : blocage directionnel, blocage total ou libre. Vous pouvez aussi optez pour un blocage automatique pour encore plus de sécurité.
Mais ce n’est pas le seul avantage que vous confère notre roulette linea e-lock :
- Gain de temps : Les équipes n’ont plus qu’à appuyer sur un simple bouton pour contrôler les roulettes. Elles ont donc plus de temps à consacrer aux patients.
- Ergonomie et qualité de vie au travail : Linea e-lock supprime les mouvements inutiles qui impactent la posture de vos équipes. En effet, vos collaborateurs n’ont plus besoin de se pencher ou d’agir sur la pédale de frein avec leurs pieds.
- Efficacité : Solution intuitive. Notre roulette à blocage électrique permet à votre personnel de rester focaliser sur leur cœur de métier : prendre soin des autres.
- Plus de confort pour le patient : Le système de blocage électrique Linea e-lock est silencieux. Il ne perturbe donc pas le repos des patients.
- Flexibilité : Linea e-lock s’intègre aisément et rapidement à vos flux de travail et vos systèmes existants.
- Design personnalisé : Personnalisation en fonction de vos souhaits.
Avez-vous déjà une idée précise de l'endroit et de la manière dont vous pouvez intégrer Linea e-lock dans vos propres dispositifs ? Ou vous avez besoin de plus d'informations et d'inspiration ? Alors contactez-nous. Pour ce faire, il vous suffit de remplir le formulaire de contact ci-dessous en quelques étapes et l’un de nos experts en mobilité se fera un plaisir de prendre contact avec vous.


Pourquoi avez-vous besoin de roulettes à blocage électrique ?
En raison de l'évolution démographique, les établissements de soins et les hôpitaux sont de plus en plus confrontés à de nouveaux défis. L'espérance de vie augmente, tout comme le nombre d'examens médicaux. Le manque de personnel qualifié peut rapidement entraîner des moments de stress pour les équipes en poste. Il est facile de perdre de vue les "petites tâches quotidiennes", comme le fait de vérifier si la roulette est verrouillée ou non.
Ainsi, Linea e-lock aide le personnel à avoir une meilleure vue d'ensemble et à déterminer en un coup d'œil rapide sur le moniteur si la roulette est verrouillée ou non.
Quelles sont les caractéristiques des roulettes à blocage électrique de TENTE ?
Les roulettes équipées d'un système de blocage électrique de TENTE se caractérisent par leur sécurité, leur simplicité d'utilisation et leur ergonomie.
Les roulettes équipées d'un système de blocage électrique peuvent être configurées individuellement et permettent de visualiser rapidement les fonctions de blocage sélectionnées. Par exemple, un signal lumineux peut être mis en place afin que les soignants repèrent en un rien de temps si les roulettes sont verrouillées ou non. L’interface digitale de la roulette à blocage électrique rend le verrouillage simple et intuitif. Une simple pression sur un bouton suffit pour bloquer ou débloquer le frein de la roulette.
Linea e-lock améliore l’ergonomie et la qualité de vie au travail de vos équipes puisque, grâce à cette solution, votre personnel n’a plus à se pencher ou à agir sur les pédales de frein avec leurs pieds. Le blocage se fait sans risque d’accident et sans effort. De plus, comme le système de verrouillage est équipé de câbles électriques légers, il n'est pas nécessaire d'installer des leviers encombrants et lourds sur l'équipement. Cela rend l'application extrêmement légère et permet de pousser le lit du patient ou l'équipement avec facilité. Linea e-lock peut être intégré aux lits mais aussi aux autres appareils et dispositifs médicaux. En effet, la roulette peut être adaptée et ajustée selon les souhaits des concepteurs de produits.
C’est en améliorant l’ergonomie et la qualité de vie au travail que notre solution à blocage électrique contribue à réduire vos coûts. En effet, elle agit sur les risques de Troubles Musculosquelettiques, réduit la fatigue et le stress du personnel soignant et, par conséquent, sur les arrêts maladie qui en découlent.
Nous sommes pleinement convaincus par notre roulette à blocage électrique Linea e-lock. C’est pourquoi nous serions heureux de vous la présenter plus en détail. Pour cela, veuillez contacter nos experts en utilisant le formulaire de contact ci-dessus.