Puretech
PIR200x50-Ø20
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
Roulement | Roulements rouleaux |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
Diamètre de roue | 200 mm |
Largeur du bandage | 50 mm |
Diamètre de l’alésage | 20 mm |
Longueur de moyeu | 60 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Dureté du bandage (A) | 80 Shore A |
Attributs principaux
Nom du produit | Puretech |
---|---|
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Capacité de charge à 3 km/h | 205 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 205 KG |
Capacité de charge statique | 410 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Poids | 1,54 KG |