Puretech
PIR100x35-Ø12 HL44,4
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Attributs principaux
Applications | Industries utilisateurs, Revendeurs |
---|---|
Nom du produit | Puretech |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Capacité de charge à 3 km/h | 75 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 75 KG |
Capacité de charge statique | 150 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Poids | 0,28 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Roue
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
Roulement | Roulements rouleaux |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur du bandage | 35 mm |
Diamètre de l’alésage | 12 mm |
Longueur de moyeu | 44,4 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Dureté du bandage (A) | 80 Shore A |