Omikron twin
9958TOP200P65
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Aéronautique, Solutions de transport lourd |
---|---|
Nom du produit | Omikron twin |
Type de produit | Roulette fixe |
Norme | EN12533 - Roulettes forte charge |
Capacité de charge à 3 km/h | 2400 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 2400 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 2000 KG |
Capacité de charge statique | 4800 KG |
Plage de température (minimale) | -40 °C |
Plage de température (maximale) | 85 °C |
Hauteur | 275 mm |
Largeur totale | 189 mm |
Poids | 10,87 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Acier mécano-soudé |
---|---|
Forme de la chape | Roulette jumelée |
Couleur | Revêtement transparent, Transparent coating |
Diamètre du dôme | 160 mm |
Roue
Corps de roue | Polyamide, forte charge |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Bandage | Bandage dur |
Couleur de la roue | Natural white |
Diamètre de roue | 200 mm |
Largeur du bandage | 50 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Dureté du bandage (D) | 75 Shore D |
Fixation
Type de fixation | Platine rectangulaire |
---|---|
Longueur de la platine | 200 mm |
Largeur de la platine | 160 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 120 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 160 mm |
Diamètre des trous de la platine | 15 mm |