Novatech
FTP150x60-Ø25 HL60
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Automobile, Aéronautique, Industries utilisateurs, Revendeurs, Robots mobiles autonomes (AMR), Solutions de transport lourd, Solutions d’entreposage |
---|---|
Nom du produit | Novatech |
Norme | EN12533 - Roulettes forte charge |
Capacité de charge à 3 km/h | 800 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 960 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 800 KG |
Capacité de charge statique | 1600 KG |
Plage de température (minimale) | -10 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Poids | 3,94 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Roue
Corps de roue | Fonte |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, coulé |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Honey yellow (RAL1005) |
Diamètre de roue | 150 mm |
Largeur du bandage | 60 mm |
Diamètre de l’alésage | 25 mm |
Longueur de moyeu | 60 mm |
Largeur de roue | 60 mm |
Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |