Dans l'industrie, de lourdes charges doivent être transportées quotidiennement d'un endroit à l'autre - parfois même 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par conséquent, les applications et les véhicules de transport doivent constamment donner le meilleur d'eux-mêmes. Les roues et roulettes doivent résister à des charges élevées et à des chocs importants causés par des sols irréguliers.
À ces exigences s'ajoutent les influences environnementales externes telles que la chaleur, l'humidité et les produits chimiques. Pour que vos applications vous aident, vous et vos employés, à relever les défis quotidiens, vous avez besoin de roulettes robustes, fiables et durables.
Roulettes en acier inoxydable pour une plus longue durée de vie
Les roulettes en acier inoxydable, capables de supporter de lourdes charges, constituent une solution pour relever ces défis. Ces roulettes sont spécialement conçues pour les environnements exigeants et peuvent résister à des contraintes élevées. Ainsi, vous pouvez être sûr que le matériau restera durable pendant une longue période, même dans des conditions difficiles.


Notre solution pour vous : la roulette polyvalente Alpha
Notre famille de roulettes TENTE Alpha répond à toutes les exigences. Caractérisée par sa grande polyvalence, elle supporte des charges élevées et peut être montée sur tous types d'équipement. Les roulettes Alpha sont également disponibles en acier inoxydable, ce qui leur permet de résister à des facteurs environnementaux particuliers tels que l'humidité, les produits chimiques et diverses substances corrosives.
Différents diamètres de roues et différentes capacités de charge sont proposés. De ce fait, la famille de roulettes Alpha convient à un large éventail d'applications. Sa robustesse, sa durabilité et sa résistance aux contraintes élevées font des roulettes Alpha la solution idéale pour les applications industrielles.
Vos avantages avec notre roulette Alpha
- Robustesse : convient à vos exigences les plus strictes
- Polyvalence : peut être montée sur n'importe quel type d'appareil
- Durabilité : utilisation continue dans des conditions exigeantes
- Résistance : version en acier inoxydable disponible pour résister aux facteurs environnementaux particuliers tels que les produits chimiques, les substances corrosives et l’humidité
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires, nos experts se feront un plaisir de vous aider. Il vous suffit de nous contacter via le formulaire de contact ci-dessous et nous nous ferons un plaisir de vous répondre.


Quel poids les roulettes et les roues doivent-elles pouvoir supporter ?
Les roulettes et les roues doivent pouvoir supporter des poids différents. Toutefois, la capacité de charge dépend de votre application. Certaines roulettes ne doivent transporter que des matériaux légers tels que des cartons ou des tiroirs. D'autres roulettes sont conçues pour des machines lourdes, des camions ou même des navires. En milieu industriel, les roues et roulettes doivent pouvoir supporter des charges allant de plusieurs centaines de kilogrammes à plusieurs tonnes, à des vitesses et des durées d'utilisation différentes. Les spécifications exactes dépendent de l'application et des exigences du client.
Comment protéger les roulettes et les roues de l'usure ?
Il existe plusieurs façons de protéger les roulettes et les roues contre l'usure. Tout d'abord, il est important de choisir le bon matériau. Ensuite, il faut opter pour un bandage de roue adapté à votre type de sol. D’autres facteurs peuvent contribuer à prolonger la durée de vie des roulettes tels qu’un entretien régulier ou une charge excessive. En effet, si la charge transportée est trop importante, les roulettes peuvent rapidement s’user et le remplacement des roues et roulettes peut coûter du temps et de l'argent.
Quelle est l'importance de la résistance des roulettes aux produits chimiques ?
La résistance des roulettes aux produits chimiques dans l'industrie générale est essentielle, car de nombreuses applications industrielles utilisent des produits chimiques et des substances agressives. Les roulettes qui ne sont pas résistantes aux produits chimiques peuvent être endommagées et leurs performances peuvent être compromises, ce qui peut entraîner une baisse de la productivité ou même des problèmes de sécurité. L'exposition des roulettes à des produits chimiques susceptibles de décomposer ou d'affaiblir les matériaux peut entraîner une usure prématurée et une défaillance des roulettes. C'est pourquoi, dans l'industrie, les roulettes doivent souvent être fabriquées dans des matériaux résistants aux produits chimiques, tels que l'acier inoxydable, le polyuréthane ou le caoutchouc. Il est donc important de bien qualifier les roulettes au préalable pour les utiliser dans des environnements et des applications spécifiques afin de garantir une résistance maximale aux produits chimiques et aux substances agressives.