Maxtech
UAR080x38-Ø12 HL44,4 grey
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Roue
Corps de roue | Polyamide |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, injecté |
Roulement | Roulements rouleaux |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Silver grey (RAL7001) |
Diamètre de roue | 80 mm |
Largeur du bandage | 38 mm |
Diamètre de l’alésage | 12 mm |
Longueur de moyeu | 44,4 mm |
Largeur de roue | 38 mm |
Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |
Attributs principaux
Nom du produit | Maxtech |
---|---|
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Capacité de charge à 3 km/h | 150 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 150 KG |
Capacité de charge statique | 300 KG |
Plage de température (minimale) | -25 °C |
Plage de température (maximale) | 80 °C |
Poids | 0,19 KG |