Lumina
AA20POI050L51-10
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Bonne résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Diamètre d'encombrement | 104 mm |
---|---|
Déport | 20 mm |
Forme de la chape | Roulette jumelée, capotée |
Largeur | 55 mm |
Matériau | Polypropylène |
Pivot | Tige pivotante |
Rayon d'encombrement | 52 mm |
Roue
Bandage | Bandage dur |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Corps de roue | Polypropylène |
Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
Diamètre | 50 mm |
Diamètre de roue | 50 mm |
Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |
Largeur de roue | 7 mm |
Largeur du bandage | 7 mm |
Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
Fixation
Diamètre du trou central | 10 mm |
---|---|
Type de fixation | Trou borgne pour fixation B10 |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 80 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 40 KG |
Hauteur | 56 mm |
Largeur totale | 55 mm |
Nom du produit | Lumina |
Norme | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
Poids | 0,06 KG |
Type de produit | Roulette pivotante |