Kappa
9688TOO100P63
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Automobile, Aéronautique, Revendeurs, Solutions de transport lourd |
---|---|
Nom du produit | Kappa |
Type de produit | Roulette fixe |
Norme | EN12533 - Roulettes forte charge |
Capacité de charge à 3 km/h | 600 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 720 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 600 KG |
Capacité de charge statique | 1200 KG |
Plage de température (minimale) | -40 °C |
Plage de température (maximale) | 80 °C |
Hauteur | 145 mm |
Largeur totale | 98 mm |
Poids | 2,63 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Acier mécano-soudé |
---|---|
Forme de la chape | Galbée, renforcée |
Couleur | Zingué bleu |
Diamètre du dôme | 96 mm |
Roue
Corps de roue | Polyamide, forte charge |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Roulement | Moyeu lisse |
Bandage | Bandage dur |
Couleur de la roue | Natural white |
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur du bandage | 50 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Dureté du bandage (D) | 75 Shore D |
Fixation
Type de fixation | Platine rectangulaire |
---|---|
Longueur de la platine | 135 mm |
Largeur de la platine | 110 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
Diamètre des trous de la platine | 11 mm |