Kappa
9688FTP125P63
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Matériau | Acier mécano-soudé |
---|---|
Forme de la chape | Galbée, renforcée |
Couleur | Zingué bleu |
Diamètre du dôme | 96 mm |
Roue
Corps de roue | Fonte |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, coulé |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Honey yellow (RAL1005) |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur du bandage | 50 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |
Fixation
Type de fixation | Platine rectangulaire |
---|---|
Longueur de la platine | 135 mm |
Largeur de la platine | 110 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
Diamètre des trous de la platine | 11 mm |
Attributs principaux
Nom du produit | Kappa |
---|---|
Type de produit | Roulette fixe |
Norme | EN12533 - Roulettes forte charge |
Capacité de charge à 3 km/h | 550 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 660 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 550 KG |
Capacité de charge statique | 1100 KG |
Plage de température (minimale) | -10 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Hauteur | 170 mm |
Largeur totale | 98 mm |
Poids | 4,83 KG |