Kappa
9681FTP200P63 CL67
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Automobile, Aéronautique, Revendeurs, Solutions de transport lourd |
---|---|
Nom du produit | Kappa |
Type de produit | Roulette pivotante à blocage directionnel |
Norme | EN12533 - Roulettes forte charge |
Capacité de charge à 3 km/h | 1000 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 1200 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 1000 KG |
Capacité de charge statique | 2000 KG |
Plage de température (minimale) | -10 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Hauteur | 245 mm |
Largeur totale | 110 mm |
Poids | 7,44 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Acier mécano-soudé |
---|---|
Forme de la chape | Galbée, renforcée |
Pivot | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
Couleur | Zingué bleu |
Déport | 59 mm |
Rayon d'encombrement | 160 mm |
Diamètre d'encombrement | 320 mm |
Diamètre du dôme | 111 mm |
Roue
Corps de roue | Fonte |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, coulé |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Honey yellow (RAL1005) |
Diamètre de roue | 200 mm |
Largeur du bandage | 50 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |
Fixation
Type de fixation | Platine rectangulaire |
---|---|
Longueur de la platine | 135 mm |
Largeur de la platine | 110 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
Diamètre des trous de la platine | 11 mm |