Integral twin
2944UAP125R36-32S30 4xM6
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
---|---|
Forme de la chape | Roulette jumelée |
Pivot | Roulement à billes de précision |
Couleur | Blanc gris (RAL9002), Grey white (RAL9002) |
Déport | 37,5 mm |
Rayon d'encombrement | 103 mm |
Diamètre d'encombrement | 206 mm |
Diamètre du dôme | 61,5 mm |
Roue
Corps de roue | Polyamide |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, injecté |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Grey white (RAL9002) |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur du bandage | 12 mm |
Largeur de roue | 12 mm |
Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |
Fixation
Type de fixation | Tige courte pour roulette à blocage centralisé |
---|---|
Diamètre du trou central | 32 mm |
Longueur de la vis | 51 mm |
Position de la tige filetée | 7 mm |
Nombre de trous de fixation | 4 |
Attributs principaux
Nom du produit | Integral twin |
---|---|
Type de produit | Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé |
Norme | EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital |
Capacité de charge à 3 km/h | 125 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 125 KG |
Capacité de charge statique | 375 KG |
Plage de température (minimale) | -25 °C |
Plage de température (maximale) | 80 °C |
Hauteur | 150 mm |
Largeur totale | 63 mm |
Poids | 1,16 KG |
Certification | Testé et contrôle par Tüv Süd |