Elastech
UFP125x40-Ø8 blue
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Roue
Corps de roue | Polyamide |
---|---|
Bandage | Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Bandage | Bandage souple |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur du bandage | 40 mm |
Diamètre de l’alésage | 8,3 mm |
Longueur de moyeu | 45 mm |
Dureté du bandage (A) | 63 Shore A |
Attributs principaux
Nom du produit | Elastech |
---|---|
Type de produit | Roue |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Capacité de charge à 4 km/h | 250 KG |
Capacité de charge statique | 500 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 80 °C |
Poids | 0,5 KG |