Duratech
UOO160x40-Ø20
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Attributs principaux
Applications | Chariots de nettoyage industriels, Industries utilisateurs, Revendeurs, Solutions de transport lourd |
---|---|
Nom du produit | Duratech |
Type de produit | Roue |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Capacité de charge à 3 km/h | 500 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 500 KG |
Capacité de charge statique | 1000 KG |
Plage de température (minimale) | -40 °C |
Plage de température (maximale) | 80 °C |
Poids | 0,45 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Roue
Corps de roue | Polyamide |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Roulement | Moyeu lisse |
Bandage | Bandage dur |
Diamètre de roue | 160 mm |
Largeur du bandage | 40 mm |
Diamètre de l’alésage | 20,1 mm |
Longueur de moyeu | 58 mm |
Dureté du bandage (D) | 75 Shore D |