Duratech
TOP160x50-Ø20
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Corps de roue | Polyamide, forte charge |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Bandage | Bandage dur |
Couleur de la roue | Natural white |
Diamètre de roue | 160 mm |
Largeur du bandage | 50 mm |
Diamètre de l’alésage | 20 mm |
Longueur de moyeu | 60 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Dureté du bandage (D) | 75 Shore D |
Type de roulement | 6204 |
Attributs principaux
Nom du produit | Duratech |
---|---|
Norme | EN12533 - Roulettes forte charge |
Capacité de charge à 3 km/h | 850 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 1020 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 850 KG |
Capacité de charge statique | 1700 KG |
Plage de température (minimale) | -40 °C |
Plage de température (maximale) | 80 °C |
Poids | 1,14 KG |