Compacta
1438PVH050P60-67x48
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Performance
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
---|---|
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
Usure | Bonne résistance à l’abrasion |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Tôle d’acier, légère |
---|---|
Forme de la chape | Galbée |
Roue
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir |
Roulement | Moyeu lisse |
Bandage | Bandage souple |
Diamètre | 50 mm |
Diamètre de roue | 50 mm |
Largeur du bandage | 21 mm |
Dureté du bandage (A) | 85 Shore A |
Fixation
Type de fixation | Platine rectangulaire |
---|---|
Longueur de la platine | 67 mm |
Largeur de la platine | 48 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 55 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 30 mm |
Diamètre des trous de la platine | 6 mm |
Attributs principaux
Applications | Revendeurs |
---|---|
Nom du produit | Compacta |
Type de produit | Roulette fixe |
Norme | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
Capacité de charge à 3 km/h | 40 KG |
Capacité de charge statique | 80 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Hauteur | 65 mm |
Poids | 0,14 KG |