Compacta
1430PVH065P60-75x60
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Tôle d’acier, légère |
---|---|
Forme de la chape | Galbée |
Pivot | Simple rangée de billes |
Déport | 25 mm |
Rayon d'encombrement | 57,5 mm |
Diamètre d'encombrement | 115 mm |
Roue
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir |
Roulement | Moyeu lisse |
Bandage | Bandage souple |
Diamètre de roue | 65 mm |
Largeur du bandage | 25 mm |
Dureté du bandage (A) | 85 Shore A |
Fixation
Type de fixation | Platine rectangulaire |
---|---|
Longueur de la platine | 75 mm |
Largeur de la platine | 60 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 55 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 40 mm |
Diamètre des trous de la platine | 7 mm |
Attributs principaux
Nom du produit | Compacta |
---|---|
Type de produit | Roulette pivotante |
Norme | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
Capacité de charge à 3 km/h | 40 KG |
Capacité de charge statique | 80 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Hauteur | 85 mm |
Poids | 0,14 KG |