Compacta
1430POI050P60-59X47
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Très bonne résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Couleur | Zingué bleu |
---|---|
Diamètre d'encombrement | 82 mm |
Diamètre du dôme | 43 mm |
Déport | 16 mm |
Forme de la chape | Galbée |
Largeur | 43 mm |
Matériau | Tôle d’acier, légère |
Pivot | Simple rangée de billes |
Rayon d'encombrement | 41 mm |
Roue
Bandage | Bandage dur |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Corps de roue | Polypropylène |
Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
Diamètre | 50 mm |
Diamètre de roue | 50 mm |
Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |
Largeur de roue | 21 mm |
Largeur du bandage | 21 mm |
Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
Fixation
Diamètre des trous de la platine | 6,7 mm |
---|---|
Largeur de la platine | 47 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 46 mm |
Longueur de la platine | 59 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 35 mm |
Type de fixation | Platine rectangulaire |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 80 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 40 KG |
Hauteur | 66 mm |
Largeur totale | 43 mm |
Nom du produit | Compacta |
Norme | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
Poids | 0,14 KG |
Type de produit | Roulette pivotante |