Alpha
3478UAR100P62 grey
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Matériau | Tôle d’acier, lourde |
---|---|
Forme de la chape | Galbée |
Couleur | Zingué bleu |
Roue
Corps de roue | Polyamide |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, injecté |
Roulement | Roulements rouleaux |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Silver grey (RAL7001) |
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur du bandage | 32 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |
Fixation
Type de fixation | Platine rectangulaire |
---|---|
Longueur de la platine | 103 mm |
Largeur de la platine | 85 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 77 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 60 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 77 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
Diamètre des trous de la platine | 9 mm |
Attributs principaux
Nom du produit | Alpha |
---|---|
Type de produit | Roulette fixe |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Capacité de charge à 3 km/h | 150 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 150 KG |
Capacité de charge statique | 300 KG |
Plage de température (minimale) | -25 °C |
Plage de température (maximale) | 80 °C |
Hauteur | 128 mm |
Largeur totale | 85 mm |
Poids | 0,44 KG |